DW

Överblick

Överblick

Grundfos DW-pumpar är robusta, bärbara dränkbara pumpar med en vertikal utloppsport.
Finns med motorer från 0.8 till 20 kW som är avsedda att hantera avvattning på byggplatser, vid utgrävningar, för dränering av byggnader och liknande användningsområden där det finns ett behov av att pumpa råvatten och/eller vid högt tryck.
DW:s huvuddelar är tillverkade av aluminium för att de ska vara så lätta som möjligt. Denna faktor tillsammans med den kompakta konstruktionen och möjligheten till högt tryck gör DW-pumparna bärbara och enkla att hantera. Det halvöppna pumphjulet är tillverkat av rostfrittstål med hög kromhalt (550HB) för att öka slitagebeständigheten. DW.50.08 (endast) har ett motorhus av polypropen.

Användningsområden

DW-pumpar är utmärkta för avvattnings- och dräneringsuppgifter. Den bärbara konstruktionen, slitagebeständiga delar och möjlighet till högt tryck säkerställer driftsäkerhet, bibehållen prestanda, användarvänlighet och enkel service som krävs vid krävande avvattningsapplikationer på platser som:  

  • Byggplatser
  • Utgrävningar
  • Tunnlar
  • Stålverk
  • Fiskdammar
  • Underjordiska parkeringsgarage Industriella dräneringsgropar.

Funktioner och fördelar

  • Hållbarhet
  • Bärbarhet
  • Användarvänlighet
  • Enkel service Möjlighet till högt tryck Regleringsalternativ.

    Facebook Twitter LinkedIn

Fördelar

  • Låg vikt
  • Slitagebeständig
  • Högtryckskapacitet
Broschyrer

Broschyrer

 

DW – produktbroschyr

DW range, Dewatering pump 0.7 - 20 kW (Product brochure)

The Grundfos DW pumps form part of a complete range of wastewater and sewage handling products. Like all Grundfos products the DW pump series offer unique customer benefits, making them the natural choice for any job where raw water needs to be pumped - whether from construction sites, mining pits, excavations, or flooded basements, etc.

Grundfosliterature-146014.pdf (8 MB)