DPK

Överblick

Överblick

DWK och DPK är dränkbara pumpar för avvattning och dränering. Pumphuset av gjutjärn och de hydrauliska delarnas konstruktion bidrar till hållbarhet och hög verkningsgrad. Det som skiljer mellan pumpserierna DWK och DPK är utloppsarrangemanget och installationsalternativen. DWK har utlopp och sugsil på ovansidan, vilket gör den lämplig för tillfällig installation, medan DPK har utlopp på sidan samt ringstativ eller autokoppling (tillbehör) och är lämplig för permanent installation.

Användningsområden

DWK och DPK passar utmärkt för avvattning och dränering. Kombinationen av kompakt konstruktion med kapacitet för högt tryck gör pumpen lämplig för användning i brunn, antingen för tillfällig eller fast installation. De inbyggda installationsalternativen ger flexibilitet att täcka olika behov.

Exempel på användningsområden:

  • Byggplatser
  • Utgrävningar
  • Tunnlar
  • Fiskdammar
  • Dräneringsgropar.

Funktioner och fördelar

  • Hållbarhet
  • Hög verkningsgrad
  • Olika installationsalternativ
  • Kapacitet för högt tryck, kostnadseffektivitet.

Fördelar

  • Hållbarhet
  • Hög verknigsgrad
  • Flexibel installation
Broschyrer

Broschyrer

 

Brochure

GRUNDFOS DPK range (Product brochure)

SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS FOR A RANGE OF APPLICATIONS

Grundfosliterature-2127819.pdf (1 MB)

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL