DMX

Överblick

Överblick

Allmänt

Grundfos DMX-serie har visat sitt värde i doseringstillämpningar runt om i världen. Tack vare deras robusta membranbaserade utformning och deras högkvalitativa motorer kräver DMX-pumpar minimalt underhåll och är det bästa valet för många doseringstillämpningar. DMX-serien är mycket mångsidig: den omfattar ett stort flödesintervall och erbjuder doseringshuvuden i många olika storlekar samt material och tillbehör.

Alltid korrekt dosering

Membranets utformning säkerställer att doseringsflödets variation är mindre än ± 1.5 % och linearitetsavvikelsen alltid hålls under 4 %. Detta ger mycket exakt dosering av dina kemikalier – så mycket som krävs, så lite som möjligt.

Jämn och lågpulserande dosering

DMX-serien kombinerar sofistikerad drivteknik och kugghjulskinematik för att säkerställa jämn och lågpulserande dosering utan trycktoppar. Detta innebär mindre påkänningar på alla systemets komponenter, t.ex. rör och ventiler, och leder till längre serviceintervaller för hela systemet.

Motorer som matchar användningsbehoven

För användningar med specifika motorkrav erbjuder den mångsidiga DMX-serien högkvalitativa motorer för 50, 60 och 100 Hz (med drivenhet med variabel frekvens (VFD)), liksom EX-klassificerade och ATEX-certifierade motorer, om så krävs.

Perfekt val av material – för hus och väskeberörda delar

De mindre DMX-modellerna har hus av plast som erbjuder kemisk resistens och det skydd som krävs för många användningsområden. De större modellerna har ett robust hus av gjuten aluminium med epoxibeläggning för att uppfylla alla användningsbehov. Investeringskostnader och driftskostnader för reservdelar blir låga under åren: Med ett brett urval av material för doseringshuvud, ventiler och tillbehör kan du välja exakt den grad av kemisk resistans som krävs. Alla vätskeberörda delar behöver vara resistenta mot de kemikalier som används. Membranet är tillverkat av NBR och har PTFE-beläggning.

Kompakt utformning sparar pengar och utrymme

DMX-pumpar finns med 12 olika storlekar av doseringshuvuden. Omsorgsfull utformning har gjort alla mycket kompakta. Detta minska materialkostnaderna och gör det möjligt att placera flera pumpar intill varandra i begränsade utrymmen. Versioner med dubbla huvuden (DMX-modellerna 226 och 227) erbjuder ett mycket kostnadseffektivt sätt att spara utrymme eller för att dosera två olika kemikalier. Den extra kapacitet som erbjuds med versioner med dubbla huvuden kan även användas för att uppnå högre flöden för en enda kemikalie.

Tillbehör säkerställer perfekt drift av hela systemet

Ett stort utbud av tillbehör särskilt utformade för DMX-serien hjälper till att optimera prestandan: AR-styrelektronik (kontaktsignalstyrning med multiplikator- och divisorfunktion, 4–20 mA styrning eller slagfrekvensstyrning via display och knappsats, signal för låg nivå/tom), integrerad avlastningsventil, doseringsregulator, detektering av membranläckage, servomotor för automatisk justering av slaglängd, PTC-motorer med drivenhet med variabel frekvens (VFD). Vi erbjuder även systemkomponenter som t.ex. tryckhållarventiler och pulsdämpare.

Användningsområden

Desinficering, koagulering, flockulering, utfällning etc. vid:

  • Behandling av dricksvatten
  • Behandling av spillvatten
  • Massa- och pappersindustri
  • Textilindustri
  • Behandling av tvättvatten
  • Livsmedels- och dryckesindustri, mejerier
  • Behandling av vatten från kyltorn
  • Behandling av matarvatten till lågtryckspannor




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fördelar

  • Alltid korrekt dosering
  • Jämn och lågpulserande dosering
  • Kompakt utformning sparar pengar och utrymme
Broschyrer

Broschyrer

 

Dosing pumps, DMX - Product brochure

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (2 MB)

Dosing pumps - DMX - Product brochure

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

DMX mechanical diaphragm dosing pumps

DMX mechanical diaphragm dosing pumps (Leaflet)

The Grundfos DMX range has proven its worth in dosing applications worldwide. With their robust diaphragm-based design and their high-quality motors DMX pumps require minimum maintenance and are best choice for many dosing applications. The DMX range is highly versatile. : it covers a wide flow range and offers a variety of dosing head sizes, materials and accessories.

Grundfosliterature-34394.pdf (408 KB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Kontakt
Försäljningskontor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL