Digital dosering, DDI

Överblick

Överblick

Grundfos DDI-pumpar tillhandahåller digital dosering från 75 ml/h upp till 150 l/h med real inställning av flödet. Den integrerade mikroelektroniken med hög prestanda och den innovativa vartalsstyrda drivtekniken ger en precis och kontinuerlig dosering som garanterar konsistent mediablandning och processkvalitet. Doseringsmängden anges enkelt i liter per timme – och pumpen tar hand om resten.

Digital dosering

Användning av stegmotor/EC-drivenheter optimerar regleringen av slaghastigheten och gör den extremt noggrann. Varaktigheten för varje tryckslag varierar beroende på flödesinställningen. Sugningens slagtid är alltid konstant men kan förlängas med anti-kavitationsfunktionen och därmed anpassas efter de behov som finns. På detta sätt sker sugning alltid med full slagvolym. Detta ger en kontinuerlig dosering och mindre pulsering i doseringssystemet – viktiga faktorer för att säkerställa jämn pumpning av avgasande media och i installationer som kräver längre sugledningar.

Koatnadseffektiv dosering

DDI håller energikostnaderna rekordlåga, tack vare avancerad EC-motorteknik. Maximal effektivitet är även säkerställd vid flöden på 150 l/h

Med en hög noggrannhet på +/– 1.5 % repeterbar inom hela inställningsområdet, minskar DDI-pumpar förbrukningen av kemikalier genom att exakt dosera den mängd som krävs.

Stor flexibilitet

Utformningen är helt unik – en motor, drev och doseringshuvuden med två storlekar är allt som krävs för en komplett pumpserie. Denna radikala minskning av versioner har minimerat antalet reservdelar – en viktig ekonomisk fördel för användaren.

Enkel inmatning och övervakning av doseringsmängden i l/h med perfekt kalibrering, ger en unik nivå av enkel användning och precision. DDI är mindre och tystare än de konventionella doseringspumparna inom detta kapacitetsområde. Regler- och visningskomponenterna är placerade antingen på sidan eller bakpå pumpen. Många olika kontrollfunktioner för anpassning av användning t.ex. manuell, kontaktsignal, analog signal, satsvis och tidursstyrd styrning.

Hantering av mycket viskösa medier – upp till 2 600 mPa s

Den digitala doseringstekniken möjliggör styrning av sugslagets hastighet, så att kavitation kan undvikas vid hantering av mycket viskösa medier. Två sughastigheter är tillgängliga.

Flödesmonitor som tillval

Flödesmonitorn som utvecklats för DDI-pumpar är absolut tillförlitlig vid detektering av doseringsfel både på sug- och trycksidan och avger omedelbart ett felmeddelande. Flödesmonitorn erbjuder också en smart feldiagnostik och digital övervakning av överskottstryck. Ange bara digitalt det maximalt tillåtna mottrycket och om detta tryck överskrids, stängs pumpen av.

Fieldbus-kommunikation

Finns med gränssnittet Profibus för att tillhandahålla prestandadata och statusinformation för kvalitetskontroll, förebyggande underhåll och som framtida referens.

Processer:

Dosering av biocider och kemikalier, bandsmörjmedel för transportutrustning, diverse typer av syror, lut, flockulerings- och koaguleringsmedel, katjoniska och anjoniska polymerer med mycket varierande viskositet, fällnings- och desificeringsmedel, CIP-applikationer

Användningsområden

  • Pappersindustri
  • Livsmedels- och dryckesindustrin
  • Behandling av industriprocess- och avloppsvatten
  • Behandling av dricksvatten

Fördelar:

  • Hög precision och enkel användning
  • Flexibel Anpassningsbar
  • Kan hantera medier med hög viskositet
  • Stort minskningförhållande och stor funktionalitet ger ett stort användningsområde
  • Flödesstyrning
  • Dubbla PTFE-membran
  • Detektering av läckande membran

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Broschyrer

Broschyrer

 

Rena din verksamhet

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Dosering och desinfektion

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (2 MB)

Referensobjekt
Kontakt
Försäljningskontor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Handla online