Dedicated Controls

Överblick

Överblick

Ett Grundfos-system med Dedicated Controls består av antingen separata moduler för lokal inbyggnad eller moduler som installerats och anslutits i ett komplett styrskåp för enklare integrering.

Grundfos Dedicated Controls kan användas med normal funktionalitet för normala behöv, men stödjer även mer avancerade funktioner för spillvattengropar.

När de används tillsammans med frekvensomvandlare för pumparna kan de optimera energiförbrukningen.

De kan ställas in för många olika varningssignaler. Detta gör det möjligt att hantera problem innan pumpen går in i ett larmtillstånd.

Dedicated Controls är baserade på CU 361-modulen.

Användningsområden

Grundfos Dedicated Controls är konstruerade för transport av spillvatten bort från en spillvattengrop.

De kan användas för pumpstationer i nätverk och nätverkspumpstationer försedda med en till sex pumpar.

De kan också användas för kommersiella byggnader och kommunala system.

Funktioner och fördelar

  • Startar/stoppar spillvattenpumpar med nivåvippor, analoga trycksensorer eller ultraljudssensorer.
  • Alternerande drift för två pumpar
  • Bräddningsmätning
  • Larm och varningar
  • Avancerade larmscheman
  • Flödesberäkning
  • Daglig tömning
  • Styrning av mixer eller spolventil
  • CUE/VFD-stöd
  • Energioptimering
  • Enkel insatallation och konfiguration via igångkörningsguide
  • Avancerad datakommunikation, GSM/GPRS till BMS och SCADA-system
  • SMS (sända och ta emot) larm och status
  • Stöd för PC Tool och dataloggning
  • Elektrisk översikt för enkel felsökning.

Fördelar

  • Enkel installation
  • Enkla att ställa in, tar bara två minuter.
  • Problemfri drift
Broschyrer

Broschyrer

 

Dedicated Controls

GRUNDFOS DEDICATED CONTROLS (Product brochure)

Continuous energy optimization and clogging prevention (Pumping station controller)

Grundfosliterature-1663839.pdf (687 KB)

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL