CR, CRE Monitor

Överblick

Överblick

Är du trött på att regelbundet behöva serva dina pumpar – bara för att komma underfund med att de fungerar felfritt när du gör det? Med CR monitor är dagarna med regelbunden inspektion och onödigt regelbundet underhåll över. Genom ständig övervakning och kontroll av kritiska parametrar i din process, kan den intelligenta övervakaren förutse pumpfel långt innan de inträffar.

Den tidiga varningen medger att du kan åtgärda eventuell ineffektivitet innan det blir ett problem och därmed minska oväntade, kostsamma stillestånd till ett absolut minimum. Dessutom ger detta en mycket mer lönsam produktionsprocess, inte minst på grund av att CR monitor medger fortgående optimering av pumpen avseende verkningsgrad och energiförbrukning.

Användningsområden

  • Pumpar i krävande applikationer där inget stillestånd är ett krav
  • Pumpar exponerade för extremt slitage eller igensättning på grund av material i den pumpade vätskan
  • Pumpar i processer där kontinuerlig övervakning och kontroll är mycket viktigt.

Funktioner och fördelar

  • Detekterar minskningar av pumpverkningsgraden
  • Detekterar hotande pumpkavitation
  • Detekterar onormal drift
  • Planerar underhåll automatiskt.

Fördelar

  • Detekterar minskningar av verkningsgraden
  • Detekterar hotande pumpkavitation
  • Detekterar drift vid onormal driftspunkt
Broschyrer

Broschyrer

 

CR monitor – produktbroschyr

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning (Product brochure)

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning

Grundfosliterature-1563858.pdf (864 KB)

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL