COMFORT

Överblick

Överblick

Grundfos COMFORT-pumpar är särskilt avsedda för tappvarmvattensystem (VVC) i en- och tvåfamiljshus.

VVC-pumparna är försedda med sfäriska motorer. I motsats till konventionella våta motorer, har sfäriska motorer ingen roterande lageraxel. Statorn överför magnetfältet till rotorn i pumpens vattenrum. Pumpen är endast lämplig för trycksatta tappvarmvattensystem.
Pumpens vattenrum är hermetiskt skilt från statorn med en sfärisk skiljevägg av rostfritt stål.

Användningsområden

Grundfos COMFORT-pumpar är särskilt avsedda för cirkulationssystem för tappvarmvatten i en- och tvåfamiljshus.

Funktioner och fördelar

  • Minsta energiförbrukning och högsta komfort, tack vare det unika AUTOADAPT-systemet (endast AUTO-version)
  • Lagermaterial av hög kvalitet
  • En motor som kan kan separeras från pumphuset, vilket gör underhåll och utbyte enkelt.
  • Korrosionsbeständigt pumphjul tillverkat av rostfritt stål, EPDM, PPO, PFTE och grafit
  • Material godkända för dricksvatten, inklusive pumphus av mässing.
 
VVC, VVC-pump, VVC-pumpar, tappvarmvatten, tappvarmvattenpump, tappvarmvattenpumpar




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fördelar

  • Minsta möjliga energiförbrukning
  • Lagermaterial av hög kvalitet
  • Lätt att underhålla och byta ut
Broschyrer

Broschyrer

 

COMFORT PM

COMFORT PM

COMFORT PM Cirkulation av tappvarmvatten på ett smart sätt.