CM, CME

Överblick

Överblick

Den horisontella flerstegspumpen CM (=Centrifugal Modular) har skapats med kompakthet och modularitet som två av sina centrala egenskaper, vilka gör flera konfigurationer möjliga. Pumpen består av en serie utbytbara moduler som alla har konstrueras för att arbeta tillsammans som en enhet, oberoende av typen av applikation.

Pumparna är av den direktkopplade typen.

Skillnaden mellan pumpserierna CM och CME är motorn. CM är försedda med till/från-reglerade motorer medan motorerna till CME-pumparna har en integrerad frekvensomformare.

Både CM- och CME-pumpar har mekaniska axeltätningar.

CM- och CME-pumpar finns i gjutjärn och rostfritt stål (AISI 304/DIN 1.4301 rostfritt stål, vilka är avsedda för vatten och icke frätande vätskor och AISI 316/DIN 1.4401 rostfritt stål som erbjuder ett gott korrosionsskydd mot aggressiva vätskor).

Användningsområden

CM- och CME-pumpar används framför allt som inbyggda pumpar i OEM-lösningar och tryckförstärkare i bostäder.

Den är kompakt, ljudlös, pålitlig och flexibel och detta gör den till en optimal lösning för installation och interagerande med andra komponenter i ett stort system.

Den kan installeras i system eller användas som en fristående pump

Funktioner och fördelar

  • Kompakt konstruktion
  • Modulär konstruktion/kundanpassade lösningar
  • Kan användas var som helst
  • Hög driftssäkerhet
  • Servicevänliga
  • Stort kapacitetsområde
  • Låg ljudnivå
  • Högprestandahydraulik
  • Elektroforesbehandlade gjutjärnskomponenter
  • Kundanpassade lösningar
  • Grundfos-motor.

Fördelar

  • Kompakt konstruktion
  • Hög driftssäkerhet
  • Stort kapacitetsområde
Broschyrer

Broschyrer

 

CM – produktbroschyr

GRUNDFOS CM, Horizontal multi-stage pumps up to 7.5 kW (Product brochure)

When customisation, modularity, and reliability are key

Grundfosliterature-3081233.pdf (3 MB)

E-lösning med Grundfos E-pumpar

E-solutions with Grundfos E-pumps (Product brochure)

Grundfos and E-Solutions

Grundfosliterature-1398449.pdf (1 MB)

Referensobjekt
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL