BME, BMET

Överblick

Överblick

Grundfos BME-pump är en flerstegs dränkbar pump inbyggd i ett hölje av rostfritt stål. Pumpen drivs via en kilremsskiva med en normal elektrisk motor. Remskivans kullager har ett automatiskt smörj- och kylsystem.

Axialkraften från pumpen absorberas av ett inbyggt trycklager.

BMET-moduler består av en BME-modul tillsammans med en andra Grundfos dränkbar pump, som drivs av en peltonturbin och är seriekopplad till den första pumpen. Modulerna är konstruerade för att användas i system för omvänd osmos där energin från det resulterande högtryckskoncentratet återvinns av turbinen. Detta ger energibesparingar på upp till 34 % jämfört med konventionella system.

Användningsområden

  • Vattenbehandling i ultrafiltreringssystem
  • Vattenbehandling i system med omvänd osmos
  • Tryckstegringssystem för vatten.

 

Funktioner och fördelar

  • Helt i rostfritt stål
  • Låg ljudnivå
  • Enkel installation
  • Modulär konstruktion
  • Kompakt konstruktion
  • Läckagefri.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fördelar

  • Rostfritt stål i pump och ram
  • Stora flöden och hög uppfordringshöjd
  • Energiåtervinning på upp till 34 %
Broschyrer

Broschyrer

 

Referensobjekt

Referensobjekt