AMD, AMG och AFG

Överblick

Överblick

Mixrar och omrörare säkerställer att partiklar hålls jämnt fördelade i spillvatten och slam, förhindrar sedimentering och stöder behandlingsprocesser.

Sortimentet omfattar allt från småskaliga mixrar, idealiska för prefabricerade pumpstationer, till storeskaliga omrörare skapade för stora tankar eller bassänger. Spillvattnets infrastruktur är ett uppenbart användningsområde – från nätverksstationer till behandlingsanläggningar – men blandningskapaciteten hos serierna AMD, AMG och AFG uppskattas även av professionella inom industri och jordbruk över hela världen.


Användningsområden

Mixrar och omrörare är konstruerade för mixning, dvs. homogenisering och omrörning av vätskor i:

  • Kommunala avloppsreningsverk
  • Slambehandlingssystem
  • Pumpstationer för avlopp
  • Avloppsreningsverk
  • Industriprocesser
  • Jordbruk
  • Biogasanläggningar

 

Mixrar och omrörare är utrustade med propellrar tillverkade av rostfritt stål eller kompositmaterial med diameter 180 - 2 300 mm och varvtal mellan 22 min-1 och 1 400 min-1.

Funktioner och fördelar

  • Brett sortiment med flexibla tillbehör för installation
  • Enkelt underhåll och enkel service
  • Elektronisk läckagesensor
  • Axeltätning skyddad mot material som kan orsaka slipskador
  • Självrengörande propellrar i rostfritt stål eller polyamid
  • Robusta propellrar
  • Motor av rostfritt stål eller gjutjärn

Fördelar

  • Stort kapacitetsområde
  • Högeffektiva ej igensättande propellrar
  • Elektronisk läckagesensor
Broschyrer

Broschyrer

 

AMD-AMG-AFG – produktbroschyrer

GRUNDFOS AMD, AMG, and AFG ranges (Product brochure)

Mixers and flowmakers 0.75 - 18.5 kW

Grundfosliterature-815902.pdf (461 KB)

AMD-AMG-AFG – produktbroschyrer

GRUNDFOS AMG, AMD and AFG ranges (Product brochure)

Mixers and flowmakers 0.75 - 18.5 kW, 60 Hz DIN

Grundfosliterature-3302731.pdf (461 KB)

AMD-AMG-AFG – produktbroschyrer

GRUNDFOS AMG, AMD, and AFG ranges (Product brochure)

Mixers and flowmakers 2.0 - 25.0 HP, 60 Hz North America

Grundfosliterature-3302729.pdf (466 KB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL