Marin

Översikt

Översikt

Grundfos och sjöfartsindustrin
- Sätt kurs mot havet med en pålitlig partner

När du sätter kurs mot havet vill du ha lugn och ro som följeslagare. Och det är precis vad som Grundfos särskilda marinpumpar garanterar dig. Vårt robusta sortiment är byggt på mer än 60 års erfarenhet inom pumpbranschen och omfattar grundligt testade pumpar och pumpsystem för:

  • Ballast
  • Motorkylning
  • Brandbekämpning
  • Pannmatning
  • Alla viktiga försörjningar

Med tiotusentals av Grundfos pumpar i drift på fartyg, vi förstår betydelsen av hög prestanda, driftsäkerhet och kvalitet. Vi var den första pumptillverkare som blev ISO 9001-certifierade – och vi fortsätter att jaga mål för att säkerställa att alla era pumpbehov till sjöss effektivt omfattas av oss. En ny produkt lanseras inte om dess prestanda inte är betydligt bättre än den befintliga produktens.

Grundfos står inte någon efter i fråga om energieffektiva marinpumpar. Den spjutspetsteknik som används i våra pumpar medger att energiförbrukningen för motorkylning kan minskas med så mycket som 50 %. Detta uppnås genom att automatiskt justera pumpens varvtal efter havsvattnets temperatur och/eller efter motorns belastning. Eftersom cirka 90 % av pumpens totala kostnader härrör sig från energiförbrukning, innebär detta betydligt minskade livscykelkostnader.

Såsom ett globalt företag är professionell support aldrig långt borta – även när man färdas över de sju haven. Med 80 försäljnings- och serviceföretag i mer än 45 länder har du och dina kunder enkel åtkomst till Grundfos expertkunskap. Dessutom finns reservdelar direkt tillgängliga och kan skickas till alla hamnar i hela världen inom 24 timmar. Vilket bara är ytterligare en fördel med att låta Grundfos följa med ut på haven.


    Facebook Twitter LinkedIn
Nedladdningar

Ladda ned

Pumpar för marina applikationer

Marinpumpar. Hög kvalitet. Kraftfull ...

Pumpar för marina applikationer


Anpassade pumplösningar för utmanande applikationer

Anpassade lösningar

Översikt över anpassade lösningar för utmanande applikationer.


ATEX-godkända pumpar - för explosiva miljöer.

ATEX-godkända pumpar

ATEX-godkända pumpar för explosiva miljöer.


Dubbla axeltätningar för aggressiva eller farliga vätskor

Grundfos CRN dubbla axeltätningar

Dubbla axeltätningar för aggressiva eller farliga vätskor


Grundfos CRN luftkylt toppstycke för drift vid hög temperatur

Grundfos CRN luftkylt toppstycke

Luftkylt toppstycke för drift vid höga temperaturer


Grundfos MAGdrive - Läckagefria pumpar för farliga medier

Grundfos CRN MagDrive

Grundfos MAGdrive - Läckagefria pumpar för farliga medier


Lågt NPSH för höga temperaturer och dåliga inloppsförhållanden

Grundfos CRN lågt NPSH

Lågt NPSH för höga temperaturer och dåliga inloppsförhållanden


Högtrycksprogram - över 25 bar.

CRN högtrycksprogram

Högtrycksprogram - över 25 bar.


Grundfos Liqtec för torrkörningsskydd

Grundfos LiqTec

Grundfos Liqtec för torrkörningsskydd


Handbok - Pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.

Centrifugalpumpen

Handbok - Pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.


Handbok - Mekaniska axeltätningar för pumpar

Mekaniska axeltätningar för pumpar

Handbok - Mekaniska axeltätningar för pumpar


Övervakningssystemet erbjuder tillförlitlig och lättfattlig information avseende status för ditt system, baserat på tre enkla statuslägen.

Grundfos CR MONITOR - Intelligent ...

Övervakningssystemet erbjuder tillförlitlig och lättfattlig information avseende status för ditt system, baserat på tre enkla statuslägen.


Grundfos utfärdar många olika certifikat för ett brett sortiment av olika pumplösningar.

Grundfos certifikat

Grundfos utfärdar många olika certifikat för ett brett sortiment av olika pump-


Handbok om pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.

Pumphandbok

Handbok om pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.