Industripannor

Översikt

Översikt

Industripannor

Om du är ute efter tillförlitlig panndrift är Grundfos perfekt för:

  • Varmvatten
  • Ånga
  • Värmeöverföringsolja.

Vår portfölj erbjuder lösningar som är utformade att klara de många utmaningarna som påträffas för industripannor. Det höga trycket, den höga temperaturen, risken för kavitation och de oräkneliga arbetstimmarna har legat till grund för utvecklingen av Grundfos pannmatarpumpar. Och det de erbjuder dig – eller din kund – lugn i sinnet i form av säker, tillförlitlig drift och lång livslängd.  

Om du bygger ett nytt pannsystem rekommenderar vi att du pratar med oss så tidigt som möjligt under utvecklingsprocessen. Mer än huvuddelen av våra pumpar kan enkelt justeras för att passa dina specifika krav och optimera hela systemet. Förutom en imponerande serie med högkvalitetscirkulationspumpar erbjuder vi en bred uppsättning av motorer, varvtalsstyrenheter och övervakningsenheter som effektivt optimerar systemets energieffektivitet.

Såsom ett verkligt globalt företag är Grundfos alltid vid din sida. Eller vid sidan av din kund. Vi finns i mer än 45 länder och med 600 servicepartner gör vi expertkunskap och support lätt åtkomliga på det lokala språket. Den unika globala strukturen garanterar även snabb leverans av reservdelar till alla delar av världen.  

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterade applikationer
Nedladdningar
Anpassning av motorprogramvara - för pannmatningsapplikationer.

Anpassade pumplösningar - optimerade ...

Anpassning av motorprogramvara - för pannmatningsapplikationer.


Övervakningssystemet erbjuder tillförlitlig och lättfattlig information avseende status för ditt system, baserat på tre enkla statuslägen.

Grundfos CR MONITOR - Intelligent ...

Övervakningssystemet erbjuder tillförlitlig och lättfattlig information avseende status för ditt system, baserat på tre enkla statuslägen.


Översikt över anpassade lösningar för utmanande applikationer.

Anpassade lösningar

Översikt över anpassade lösningar för utmanande applikationer.


Anslutningsvarianter för pumpar av olika storlek

Grundfos CR-anslutningar

Anslutningsvarianter för pumpar av olika storlek


Luftkylt toppstycke för drift vid höga temperaturer

Grundfos CRN luftkylt toppstycke

Luftkylt toppstycke för drift vid höga temperaturer


Lågt NPSH för höga temperaturer och dåliga inloppsförhållanden

Grundfos CRN lågt NPSH

Lågt NPSH för höga temperaturer och dåliga inloppsförhållanden


Liqtec för torrkörningsskydd

Grundfos LiqTec

Liqtec för torrkörningsskydd


En teknisk översikt över pannsystem, -typer och -komponenter

Installationshandbok - Industripannor

En teknisk översikt över pannsystem, -typer och -komponenter.


Handbok - Mekaniska axeltätningar för pumpar

Mekaniska axeltätningar för pumpar

Handbok - Mekaniska axeltätningar för pumpar


Handbok - Pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.

Centrifugalpumpen

Handbok - Pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.


Handbok om pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.

Pumphandbok

Handbok om pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.