En- och tvåfamiljshus

Översikt

Översikt

INNOVATIVA LÖSNINGAR SOM TILLGODOSER DINA BEHOV

Grundfos uppdrag är att skapa det ultimata produktprogrammet i fråga om prestanda och driftsäkerhet. Vi utmanar hela tiden oss själva att utveckla nya standarder inom branschen för att säkerställa teknik som ger optimal driftsäkerhet, komfort och effektivitet. Det är därför vi tycker att du ska kräva mer av Grundfos då vi har flera överlägset konstruerade pumplösningar för hemmet, som ger enastående prestanda för samtliga applikationer i en- och tvåfamiljshus.

Grundfos är en världsledande tillverkare av pumpar för användning i och runt om hemmet. Pumpar som gör det dagliga livet bättre och enklare.

Komfort och bekvämlighet
Moderna människor kräver pålitlig vattenförsörjning, perfekt värmereglering och enkelt bortskaffande av spillvatten. Och det med rätta. De borde vara de mest prioriterade i alla hem och i alla nybyggnads- och renoveringsprojekt. Våra intelligenta lösningar och energisparande teknik ger redan komfortabla och bekväma livsförhållanden för miljoner människor runt om i världen - och vi skulle vilja göra ditt hem bättre också.

Komplett produktprogram för en- och tvåfamiljshus
Grundfos pumpar för bostäder hör hemma i en- och tvåfamiljshus och förekommer bokstavligen från källare till vind. I vårt högkvalitativa utbud ingår lösningar för uppvärmning, vattenförsörjning och spillvatten.

Distribution över hela världen
Grundfos lösningar för en- och tvåfamiljshus är tillgängliga för kunder över hela världen. Oavsett var du är, är vi där också.

Vi tillhandahåller uppvärmning och vatten på begäran och automatisk styrning av systemen. Vi hjälper dig att bortskaffa ditt spillvatten effektivt och dränera din källare om det blir översvämning. Vi samlar in regnvattnet och vattnar din trädgård. I områden där vattentrycket är lågt eller fluktuerar har vi system för effektiv tryckstegring och konstant vattenförsörjning.

Prova oss! Du kommer inte att bli besviken.

Vill du veta mer om vår ultimata serie för en- och tvåfamiljshus,
besök moderncomfort.grundfos.com

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterade applikationer
Nyheter
Nedladdningar
Broschyrer

Uppvärmning, vattenförsörjning och spillvatten

Ett urval av de mest populära nedladdningarna om våra uppvärmnings- och kallvattenserier för bostäder:

Produkterna för en- och tvåfamiljshus

Grundfos Kallvattenprodukter DBS

Vi tillhandahåller en innovativ och heltäckande pumpserie för varje applikation i hemmet; SOLOLIFT2, MQ, SQE och UNILIFT.


MAGNA3

MAGNA3 - Den ultimata cirkulationspumpen

Ett komplett produktprogram av intelligenta cirkulationspumpar med hög verkningsgrad för värmesystem, kylsystem, geotermiska värmesystem samt tappvarmvattensystem.


NYA ALPHA2

NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre!


ALPHA2 OCH MAGNA3

Kräv mer ALPHA2 och MAGNA3

Kräv mer av dina cirkulationspumpar


MAGNA3 - Tar pumpintelligens ett steg längre

MAGNA3 - Tar pumpintelligens ett steg ...

Grundfos MAGNA 3 består av en serie intelligenta cirkulationspumpar med hög verkningsgrad för: • uppvärmning • luftkonditionering • kyla • tappvarmvattensystem • geotermiska värmesystem • solvärmesystem


ALPHA2 - Marknadens högsta energieffektivitet

ALPHA2 - Marknadens högsta ...

Cirkulationspumpen ALPHA 2 är ett mästerverk i fråga om innovation och erbjuder marknadens bästa energieffektivitet med aldrig tidigare skådad driftsäkerhet.


ALPHA2 L - Överkomlig energieffektivitet

ALPHA1 - Prisvärd och energisnål

ALPHA1 är en kostnadseffektiv cirkulationspump med stor kapacitet. Denna driftsäkra pump uppfyller de stränga EuP-kraven och är det idealiska valet i applikationer där Grundfos välkända UPS-pump har använts för att uppfylla grundläggande cirkulationsbehov.


COMFORT PM

Comfort PM - Cirkulation av ...

Grundfos COMFORT PM sätter nya standarder för energieffektiv recirkulation av tappvarmvatten i hushåll. Tack vare en tystgående permanentmagnetmotor är energiförbrukningen reducerad till endast 5-8W.


MQ

MQ - Komplett system för ...

Kompakt “allt-i-ett” pump för privat vattenförsörjning.


SOLOLIFT2

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga ...

Nya SOLOLIFT2 ligger generationer före


SQ/SQE-paketet

SQ/SQE-paketet

SQE-pumpen, med styrenhet CU301, ger full kontroll över vattenförsörjningen samt möjlighet att ställa in pumpen för konstant tryck för rådande hushållsbehov.


UNILIFT CC

UNILIFT CC

Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar.


SP, MS/MMS & MP 204

SP, MS/MMS & MP 204

Grundfos SP-system säkerställer högkvalitativ vattenförsörjning. SP-systemet kan hantera flöden upp till 470 m3/h och en lyfthöjd upp till 810 m. Med Grundfos SP-system får du allt du behöver från en och samma leverantör.


SQ/SQN

SQ/SQN djupbrunnspumpar

Grundfos 3” djupbrunnspumpar - säker vattenförsörjning.


Artiklar

Uppvärmning, vattenförsörjning och spillvatten

Ett urval av de mest populära nedladdningarna om våra uppvärmnings- och kallvattenserier för bostäder:

Har du tillräckligt med energieffektiva cirkulationspumpar i lager

Har du tillräckligt med energieffektiva ...

Bli EuP-klar och förena dig med dina grossistkollegor i kampen mot klimatförändring.


Bäste installatör: välj energieffektiva cirkulationspumpar

Bäste installatör: välj energieffektiva ...

För din egen skull och kundernas skull. Från 2013 kommer det i alla fall att vara det enda alternativet.


Spara energi och pengar nu

Spara energi och pengar nu

Genom att byta till en mer energieffektiv cirkulationspump för värmesystemet kan ett medelhushålls årliga elräkning minska med 10 % och samtidigt minskar den globala uppvärmningen.


Den intelligenta vägen till direkt komfort

Den intelligenta vägen till direkt ...

Grundfos populära cirkulationspump COMFORT har uppgraderats. Den nya, intelligenta COMFORT-pumpen med AUTOADAPT anpassar varmvattenförsörjningen i bostäder till dert enskilda förbrukningsmönstret. Genom att effektivt minimera pumpens drifttid kan besparingar på upp till 85 % uppnås.