Biobränsle

Översikt

Översikt

Grundfos och biobränsleindustrin
- Driv ditt företag med överlägsna pumpar

Om du vill optimera din biobränsleanläggning är Grundfos den expert som du ska vända dig till. Såsom en komplett leverantör kan vi täcka alla behov för biodiesel och bioetanol, anpassade till de många olika utmaningar som påträffas inom biobränsleindustrin.

Grundfos ATEX-godkända pumpar ökar säkerheten i farliga miljöer när även det allra minsta läckage kan vara extremt farligt. Axeltätningar och pumpar anpassas för att erbjuda felfri drift och lång livslängd oavsett mediet – etanol, olja, syra, metanol eller någon annan aggressiv vätska. Dessutom hanteras dåliga inloppsförhållanden effektivt med våra pumpar med lågt NPSH som särskilt har utvecklats för denna särskilda utmaning. Kort sagt, oavsett vilka biobränslebehoven är kan Grundfos uppfylla dem med en professionell och därför avsedd lösning.

Det omfattande sortimentet av pumpar för biobränsleindustrin finns i varianter av rostfritt stål och gjutjärn för att uppfylla de exakta kraven för det pumpade mediet. Grundfos kan vidare leverera en pumplösning med mycket tillförlitliga doseringspumpar för precis dosering av kemikalier.

Såsom ett verkligt globalt företag är Grundfos aldrig långt borta. Med 80 försäljnings- och serviceföretag i mer än 40 länder garanteras du enkel åtkomst till lokal expertsupport. Naturligtvis kan reservdelar levereras snabbt över hela världen. Helt enkelt för att vi anstränger oss för att förse dig med de allra bästa lösningarna, som håller igång din biobränsleproduktion. Idag, i morgon och långt in i framtiden.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Nedladdningar
Grundfos erbjuder ett komplett sortiment av pumpar och tjänster för applikationerna vid produktion av biobränsle - även anpassade lösningar för att uppfylla specifika krav.

Pumpar för bioetanol och biodiesel - ...

Grundfos erbjuder ett komplett sortiment av pumpar och tjänster för applikationerna vid produktion av biobränsle - även anpassade lösningar för att uppfylla specifika krav.


Handbok - Pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.

Centrifugalpumpen

Handbok - Pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.


Handbok - Mekaniska axeltätningar för pumpar

Mekaniska axeltätningar för pumpar

Handbok - Mekaniska axeltätningar för pumpar


Handbok om pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.

Pumphandbok

Handbok om pumphydraulik, pumpdesign och grundläggande pumptermer.