Behandling av jordbruksvatten

Översikt

Översikt

När vattenkällan för bevattning har hittats, är nästa steg vattenbehandling, om så krävs, och detta kan omfatta filtrering eller tillsättning av gödningsmedel eller kemikalier. Vattenbehandling omfattar de processer som används för att göra vatten mer godtagbart för den önskade slutanvändningen, i detta fall jordbruksbevattning.

Med Grundfos får du hela sortimentet av pump-, doserings-, desinficerings- och mätlösningar från en enda leverantör.

style="mso-bidi-font-weight: normal; ">Speciellt för modern jordbruksbevattning

Grundfos kan leverera bevattningspumplösningar som minskar energikostnaderna, skyddar vattenresursen och håller produktiviteten på topp. Vår pumpkunskap och teknik säkerställer enhetlig täckning trots ändrade förhållanden. Grundfos erbjuder industrins bredaste sortiment av bevattningspumpsystem. Våra pumpsystem är effektiva, testade med avseende på driftsäkerhet och konstruerade för att arbeta problemfritt med moderna jordbruksmetoder.

Det spelar ingen roll hur stor eller liten applikationen är, Grundfos kan leverera det tryck och flöde som krävs för modern jordbruksbevattning. Pumpar med variabelt vartal och lätt integrerade styrenheter reagerar automatiskt på ändrade förhållanden och behov för att hålla driftskostnaderna låga. Varje komponent i systemet är förkonstruerad för att arbeta problemfritt med nästa.

Relaterade applikationer