Vasslebehandling

Översikt

Översikt

Vasslebehandling

Grundfos serie med hygienpumpar är enastående vid behandling av vassla och erbjuder varsam hantering av resterna från osttillverkning.

När vasslan separerats från osten förs den till separata tankar med enstegs centrifugalpumpar som säkerställer en mycket hygienisk process. Resterna från osten pastöriseras sedan med en pump med axiellt inlopp som medger snabbuppvärmning av vasslan för att döda alla bakterier – och en lika snabb nedkylningsprocess. För att undvika bakteriebildning är det viktigt att hålla vasslan kall vid en konstant temperatur på 5 °C – vilket uppnås med Grundfos tillförlitliga kylpumpar.

 

Viktigt

  • Alla Grundfos hygienpumpar bär EHEDG-certifikatet. Vissa modeller är även 3A-certifierade.
  • Välj SiC/SiC mekaniska axeltätningar om oxiderande desinficeringsmedel potentiellt kan orsaka korrosion.

 


    Facebook Twitter LinkedIn
Relaterade produkter