Vattenbehandling

Översikt

Översikt

Vattenbehandling

Vattenbehandling sker på många olika sätt – och på Grundfos kan vi på ett expertmässigt sätt täcka dem alla med en omfattande serie pumpar för detta. Oavsett om du letar efter ett sätt att behandla ett aggressivt medium som havsvatten eller vill tillverka ultrarent vatten (WFI), kan vi förse dig med en tillförlitlig lösning som även kan påverka ekonomin eftersom den låter dig effektivt återanvända vatten.

Grundfos vattenbehandlingspumpar erbjuder följande behandlingsmetoder:

  • Filtrering
  • Jonbyte
  • Membran
  • Elektrisk avjonisering (EDI)
  • Indunstning (färskvattengenerator)
  • Kemisk dosering
  • Återanvändning av vatten

Alla vattenbehandlingspumpar kan kombineras med doseringspumpar, vilke erbjuder precis dosering av tillsatser före eller under behandlingsprocessen.

Det som utmärker Grundfos pumpar i vattenbehandlingsprocesser är deras förmåga att fungera felfritt, även när de kontinuerligt exponeras för aggressiva medier eller krävande miljöer. Vid processer med omvänd osmos när membranfiltrering tillämpas är flerstegspumpen optimerad för att hantera mycket höga tryck (60 bar) – och den finns i en version av titan som är beständig mot havsvatten. Vid lägre tryck är även membranfiltrering lämpligt för behandling av ultrarent vatten för farmaceutisk produktion, LCD-produktion och produktion av halvledarelektronik. Behandling av dricksvatten utförs med klordioxid för att effektivt undvika farliga legionellabakterier.

Alla pumpar kan levereras med mät- och kontrollsystem som exakt mäter och kontrollerar viktiga vattenkemiska och processpecifika parametrar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterade produkter