Vattenbehandling

Översikt

Översikt

Grundfos har många års erfarenhet av vattenförsörjning och vattenbehandling. Vattenbehandling beskriver de processer som används för att göra vatten mer godtagbart för en önskad slutanvändning, och för gruvdrift och mineralbearbetning kan Grundfos leverera en komplett vattenbehandlingslösning som är skräddarsydd för applikationen, från enkel filtrering för processvatten till stränga kvalitetsstandarder för vattenförsörjning till gruvstaden.

Grundfos kan leverera pumplösningar för separation av fasta ämnen med mekanisk behandling såsom sedimentering och filtrering, doseringslösningar för kemiska behandlingar såsom desinficering och koagulering och icke-kemiska behandlingar som UV-behandling.

Grundfos pumpsystem sträcker sig från dränkbara pumpar till centrifugalpumpar samt vår mycket framgångsrika vertikala flerstegspump (CR). Vår kompletta serie med system med doseringspumpar för stora och små volymer och baserade på olika tekniker och Grundfos kan också leverera elektroniska och elektrokemiska tillbehör för komplett styrning liksom PLC-styrda, helt automatiska system för beredning av torra material och tillförlitlig dosering.

Korrekt materialval är den viktigaste metoden för att förhindra korrosion, vilket förlänger pumpsystemens livslängd. Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Dessutom skräddarsyr Grundfos driftsättningsavtal och serviceavtal efter dina behov och satser med reservdelar och rekommenderade reservdelar på plats kan också ordnas.