Vattenförsörjning

Översikt

Översikt

Vattenförsörjning

Förbrukningsmönstren är olika i olika industrier. Vissa kräver ständig användning av små mängder medan andra vill fylla stora tankar på nolltid – utan att det påverkar vattenförsörjningen i andra delar av byggnaden. Grundfos omfattande serie med försörjningspumpar har noggrant utvecklats för att säkerställa konstant tryck och jämnt flöde under alla förhållanden i vattenförsörjningsapplikationer. Om så krävs kan vattenkvaliteten effektivt mätas och kontrolleras med ett avancerat mät- och kontrollsystem.

Beroende på din specifika applikation kan våra tillförlitliga pumpar anpassas för att ge det önskade trycket. Förutom enstegs- och flerstegspumpar finns tryckstegringspumpar med hög prestanda för att garantera konstant tryck i kritiska eller krävande applikationer. Tryckstegringssystem kan levereras kompletta med VDF och manöverpanel.

Naturligtvis är alla Grundfos pumpar för vattenförsörjningsapplikationer försedda med officiella godkännanden för dricksvatten.