Vattenförsörjning

Översikt

Översikt

Exceptionell prestanda hemma
En ständig försörjning av färskvatten från kranar och duschar i hela huset är en lyx som många tar för given. Men det är inte alla i hela världen som får vatten så enkelt. Det krävs innovativ pumpteknik och uthålliga lösningar för att få åtkomst till vatten i alla världens hörn. Oavsett om du bor i ett hus i staden New York eller Paris eller i ett hus på landet i Beijing eller Nairobi, kan Grundfos leverera det vatten som du behöver - med rätt tryck när du behöver.

Grundfos serie med vattenförsörjningslösningar för en- och tvåfamiljshus är extremt mångsidig, omfattar vattenförsörjning inom- och utomhus, tryckstegring, inhämtning av regnvatten och trädgårdsbevattning.

Särskilda pumpar för särskilda behov
Avsaknad av tryck i vattenledningsnätet, tryckförlust när flera kranar är öppna, avlägsna platser, en önskan att trycksätta regnvatten för bevattning av trädgården - applikationer ifrån det verkliga livet som utgör olika utmaningar eftersom människors livsstilar och preferenser är olika. Därför har alla Grundfos produkter för vattenförsörjning särskilda fördelar för särskilda uppgifter och omständigheter. Dessutom är samtliga pumpar konstruerade för att kombinera största möjliga användarvänlighet, driftsäkerhet och hållbarhet med enklast möjliga installation. Helt enkelt för att alla förtjänar bra prestanda hemma.

Hållbarhet är bland det viktigaste
Energieffektiva pumplösningar är ett av Grundfos varumärken. Vår vattenförsörjningsserie för bostäder är inget undantag. Den levererar enastående pumpverkningsgrad vid låg energiförbrukning och säkerställer att husägare får den perfekta kombinationen av hög komfort och låga energikostnader. Många lösningar omfattar drivenheter med variabla varvtal vilket gör det möjligt att anpassa pumpprestandan efter de varierande flödesbehoven.

Grundfos tryckhanterare
Grundfos tryckhanterare är en kompakt styrenhet som finns för ett urval av våra vattenförsörjningspumpar. Den fastställer nya standarder för integration av funktionalitet och intelligens i pumplösningar för bostäder. PM1 – grundflexibilitet och PM2 – allsidig styrning täcker hela spektrumet från enkla till mycket komplexa applikationer i hem och uppfyller marknadens differentierade behov av styrning och komfort.

Relaterade produkter
Fall
Nedladdningar
Broschyrer

Vattenförsörjning

Ladda ned information om Grundfos vattenförsörjningsserie och tillhörande frågor:

MQ

MQ - Komplett system för ...

Kompakt “allt-i-ett” pump för privat vattenförsörjning.


SQ/SQE

SQ/SQE

Tänk dig vattenförsörjning med ett system som .....


SP, MS/MMS & MP 204

SP-systemet - styrka hela vägen

Grundfos SP-system - får vatten att röra sig.


Nyheter