Vattenstyrningscenter

Översikt

Översikt

Pumplösningar utgör delar av komplexa system där allting måste samverka effektivt, säkerställa problemfri och kontinuerlig drift. Grundfos har utvecklat en serie särskilda kommunikationsmoduler och styrenheter för att täcka alla eventualiteter, från sensorer via BUS-enheter till fjärrkontroller och anpassad programvara. Grundfos lösningar kan kommunicera med 95 % av de kommunikationsstandarder som finns på marknaden.

Särskilda styrenheter möjliggör enkel styrning av typiska och särskild pumpfunktionalitet såsom energioptimering och erbjuder ett enkelt sätt att använda SCADA-gränssnittet. Programverktyg medger att driftsättningsdata kan sparas för nästa pumpstation, vilket ger en snabb driftsättning med reducerad risk. För att möjliggöra kommunikation med ett centralt SCADA-system eller övervakande styrenhet omfattar Grundfos övervaknings- och styrsystem plug-and-play kommunikationsgränssnitt.

Vattensystem inbegriper stora variationer i krav på prestanda. Grundfos serie med nivåregulatorer erbjuder mycket tillförlitlig övervakning och styrning av upp till sex pumpar och kan arbeta tillsammans med motorskydd och frekvensomformare. En omfattande serie med tillbehör till givare – såsom nivå-, flödes- och temperaturgivare – säkerställer att du har de uppgifter som krävs för din pumps styrsystem. Specialister på övervakning och styrning från Grundfos kan hjälpa till att hitta rätt lösning baserat på målen för en given inställning.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Nedladdningar

Nedladdningar

 

Pumpar för vattenbehandling

Pumpar för vattenbehandling

Vattenbehandling med pumpen är ett centralt element.


vattenförsörjningsprofil

Skaffa lite perspektiv...

Och se helheten. Grundfos profilbroschyr om vattenförsörjning.