Spillvatten

Översikt

Översikt

Spillvatten

Grundfos serie med avloppspumpar är noggrant konstruerade för att täcka praktiskt taget alla möjliga typer av spillvatten. Fibrer, svarvspån, organiska partiklar och fasta ämnen hanteras alla effektivt av våra pumpar eller pumpsystem som kan vara torruppställda eller dränkta. Serien omfattar lösningar för:

  • Avlopp
  • Grundvatten
  • Gråvatten
  • Distribution av spillvatten

Pumparna finns i olika varianter i gjutjärn och rostfritt stål. Vilket material som är lämpligast beror på typen av spillvatten – och den miljö i vilken pumpen arbetar. I applikationer där svarvspån eller liknade metallbitar är vanligen förekommande, kan pumpen förses med en kvarn.

Grundfos experter lever och andas för att hjälpa till och finns alltid till hands om du vill dra nytta av deras omfattande kunskap om avloppspumpar och avloppspumpsystem. Eller någon annan typ av applikation.

Viktigt

  • Grundfos tillhandahåller ATEX-godkända motorer och pumpar för explosiva miljöer.