Spillvatten

Översikt

Översikt

Enkel, effektiv spillvattenhantering
För de flesta är spillvatten i hemmet i form av smutsigt vatten från diskhoar och tvättmaskiner och toalettavlopp något som bara försvinner ned i avloppet av sig självt. I de flesta fall sker detta.

Men om du har problem med översvämningar eller grundvatten som kommer in i källaren, behöver släppa ut spillvatten från än lägre nivå än avloppröret eller vill ha extra sanitära enheter på lite avstånd från huvudavloppsröret, behöver du en Grundfos-lösning för att ordna detta.

Grundfos serie med spillvattenlösningar för en- och tvåfamiljshus omfattar dränkbara avloppspumpar, dränkta och portabla spillvattens- och dräneringspumpar samt avloppspumpstationer för grått spillvatten och toalettavlopp till huvudavloppsledningen. Vad du än behöver, vi har lösningen. Om du vill ha exceptionell prestanda hemma, väljer du Grundfos Home Performance!

Kompakta, allt-i-ett avloppspumpstationer
Alla våra avloppspumpstationer för bostäder är utformade för modernt boende. De kompakta allt-i-ett enheterna passar i mycket begränsade utrymmen, vilket innebär att du kan bygga till ett extra handfat eller toalett eller bygga ett nytt badrum var du vill. Enkel installation och låg ljudnivå är andra särskilda fördelar med serien.

Tillförlitliga och mångsidiga spillvattenpumpar
Även spillvattens- och dräneringspumparna är utformade med tanke på husägarna och de många möjliga applikationerna. De dränkbara pumparna installaras under marknivån för att pumpa hushållets spillvatten från tvättmaskiner, handfat och duschar eller för att regelbundet dränera trädgården.

För tillfällig användning och ökad flexibilitet kan de lätta, bärbara pumparna flyttas omkring för att hantera ett specifikt dräneringsjobb direkt på plats - till exempel i samband med översvämningar eller tömning av simbassänger och tankar.

Alla pumparna har utmärkt prestanda, driftsäkerhet och hållbarhet. De är avsedda för en lång, problemfri livlängd i ditt hem.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Fall
Nedladdningar
Broschyrer

Spillvatten

Ladda ned all information om Grundfos spillvattenserie och tillhörande frågor:

UNILIFT CC

Unilift CC

Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar.


Sololift2

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga ...

Nya SOLOLIFT2 ligger generationer före.


DP, EF, SE1, SEV

Dränkbara spillvattenpumpar 0,6-2,6 kW

Kraftfulla pumpar för dränering, gråvatten och orensat avloppsvatten.


Nyheter