Tvätt och rengöring

Översikt

Översikt

Tvätt och rengöring

Tvätt och rengöring är mycket viktigt för alla industrier – antingen som en integrerad del av en processlinje eller som en separat enhet. Genom att välja Grundfos pumpar till dina stationära eller mobila applikationer väljer du den säkra vägen till tillförlitlig prestanda och imponerande effektivitet.

Serien för tvätt och rengöring omfattar särskilda pumpar för följande applikationer:

  • Flaskdiskning
  • Komponenttvätt
  • Biltvätt
  • Mobila tvättsystem
  • CIP
  • SIP

Enstegs, flerstegs, lob och dränkbara pumpar har alla optimerats för att motstå de aggressiva rengöringsmedlen, de mycket höga temperaturerna och de många start och stopp som de utsätts för under tvätt- och rengöringsprocessen. Pumpar för tvätt- och rengöringsapplikationer finns i hygien- såväl som icke-hygienversioner.

Utrustad med en frekvensomformare från Grundfos E-lösningsprogram kan den kompakta pumpen enkelt arbeta med tre olika tryck: sprida rengöringsmedlet med lågt tryck, punktrengöra med högt tryck och spola ned med ännu högre tryck.

Naturligtvis kan alla pumpar för tvätt och rengöring levereras med doseringspumpar som precist doserar exakt mängd av rengöringsmedel.