Nedspolningssystem

Översikt

Översikt

Nedspolningssystem

Genom att välja en Grundfos-pump i ditt nedspolningssystem garanterar enastående prestanda oavsett om applikationen är mobil eller stationär.

I stationära lösningar säkerställer flerstegs centrifugalpumpar att trycket alltid är högt, medan det mobila nedspolningssystemet erbjuder punktrengöring vilken har lika hög prestanda eftersom den är energieffektiv. Utrustad med en frekvensomformare från Grundfos E-lösningsprogram kan pumpen enkelt arbeta med olika tryck, t.ex. sprida rengöringsmedlet med lågt tryck, spola ned med högt tryck och punktrengöra med ännu högre tryck.

Både stationära och mobila lösningar kan anpassas för att perfekt passa de krav som du föreslår vad gäller storlek och tryck. Grundfos doseringspumpar finns för korrekt tillförsel av rengöringsmedel i avancerade nedspolningssystem.


Viktigt

  • Det krävande, fuktiga och tuffa miljöerna som nedspolningssystem ofta exponeras för ställer stora krav på systemkomponenternas robusthet.
  • Grundfos finns i 80 länder runt om i världen och vi är aldrig långt borta när du eller dina kunder behöver expertsupport.

    Facebook Twitter LinkedIn
Relaterade produkter