Tvättning av fordon

Översikt

Översikt

Fordonstvättar

Personbilar, lastbilar och tåg är i säkra och pålitliga händer när Grundfos pumpar utgör en del av tvättprocessen. Såsom en komplett leverantör täcker vi alla aspekter av tvättcykeln och erbjuder högkvalitativa pumpar för:

  • Spridning av tvättmedel
  • Försörja borstarna med vatten
  • Rengöring av underrede
  • Vaxning

Beroende på typen av fordon och de exakta kraven, omfattar applikationen antingen en eller två flerstegs centrifugalpumpar + en doseringspump. I biltvättar som kräver två huvudpumpar, anpassas systemet normalt för att säkerställa att exakta kundspecifikationerna levereras i form av både tryck och vattenbehandling. Högtryckspumparna hanterar effektivt tryck på upp till 40 bar – och kan levereras med avancerade doseringspumpar som precist doserar den mängd rengöringsmedel eller kemikalie som krävs.


 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterade produkter