Avvattning/dränering under jord

Översikt

Översikt

Avvattning och dränering under jord är nödvändigt för att säkerställa att gruvdriften kan fortsätta obehindrad. Avvattning från bergsytor i gruvschakt, stenbrott eller grustag innehåller ofta slipande ämnen såsom sand, lerpartiklar, borrkax och andra potentiellt skadliga föremål och pH-värdet är ofta mycket lågt. Grudfos avvattningspumpar är konstruerade för att arbeta i de tuffaste miljöerna och kan hittas i gruvapplikationer och havsoljeindustrin över hela världen.

Solid konstruktion med material av hög kvalitet såsom kromstål och silikonkarbid innebär att Grundfos AP-serie med avvattningspumpar är idealiska för dagbrott, för tillfällig eller permanent installation och erbjuder högtryckspumpar vars funktion inte hindras av sand eller andra slipande medel. Solid konstruktion av gjutjärn och smal design karakteriserar Grundfos DWK-serie med avvattningspumpar och denna serie kan pumpa små stenar vid större flöden än Grundfos AP-serie.

Grundfos serie med SE/SEV-pumpar är särskilt konstruerade för hållbar användning och kraftiga flöden och kan installeras torrt eller dränkt. Korrosionsbeständiga versioner av material med högre kvalitet finns även för svåra förhållanden.

Korrekt materialval är den viktigaste metoden för att förhindra korrosion, vilket förlänger pumpsystemens livslängd. Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Dessutom skräddarsyr Grundfos driftsättningsavtal och serviceavtal efter dina behov och satser med reservdelar och rekommenderade reservdelar på plats kan också ordnas.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterade produkter