Ytrengöring

Översikt

Översikt

Ytrengöring

Erbjuder ett brett temperaturområde – från -10 till 120 °C. Därför är Grundfos pumpar idealiska för borttagning av praktiskt taget alla ämnen vid ytrengöringsapplikationer. Konstruktionen med dubbla tätningar säkerställer att de aggessiva medier som används vid ytrengöring säkert stannar kvar inuti pumpen – istället för att förorena den omgivande miljön eller utgöra en fara för personer som arbetar inom monteringsområdet. Det gummi som används i axeltätningen motstår effektivt även aggressiva kemiska vätskor för att säkerställa smidig drift för alla Grundfos pumpar som är designade för ytrengöringsapplikationer. För att få plats i trånga utrymmen omfattar serien små, kompakta pumpar, vilka är precis lika effektiva som de större modellerna.

Grundfos erbjuder även överlägsna pumplösningar för diskontinuerliga bad och robotrengöringsapplikationer med högt tryck.

Alla pumpar för ytrengöring finns i rostfritt stål och kan levereras med E-motorer från vårt avancerade E-lösningsprogram för att öka verkningsgraden och styra processerna perfekt.

 

Viktigt

  • Alla Grundfos pumpar som är särskilt utvecklade för bilindustrin tillverkas med helt silikonfria komponenter.
  • Alla pumpar som används vid ytrengöringsapplikationer för bilindustrin är försedda med högeffektiva EFF1-motorer.