Ångpannor

Översikt

Översikt

Ångpannor

Grundfos unika matarpumpar för ångpannor erbjuder oöverträffad verkningsgrad inom en mängd industriprocesser. Varje flerstegspump klarar att mata pannan med mellan 0.5 och 180 m3 vatten per timme och volymen kan enkelt ökas genom att använda fler pumpar.

Konstruerade för att motstå det höga trycket, de höga mediatemperaturerna, omgivande temperaturer och det betydande antalet start och stopp som förekommer i panntillämpningar. Pumparna har optimerats i alla avseenden – och klarar även att hantera ogynnsamma inloppsförhållanden. Pumparna kan dessutom levereras med en luftkyld överdel som skyddar axeltätningen mot skador som orsakas av höga temperaturer.

Viktigt

  • Många nationella lagar medger neddimensionering av pumpar om pumparna är varvtalsstyrda.

    Facebook Twitter LinkedIn
Relaterade produkter