Sprinklers

Översikt

Översikt

Permanent inställda sprinklersystem är effektiva för att täcka stora ytor. Genom att använda en pump med variabelt varvtal och en tryckgivare som automatiskt anpassar pumpens prestanda så att den passar behoven för flera sprinklers. Detta säkerställer en mer enhetlig bevattning och håller nere energikostnaderna. En pumpstyrenhet erbjuder en extra fördel genom att skydda pumpen mot torrkörning och störningar i strömtillförseln, vilket förlänger pumpens livslängd.

Oförlåtlig som frost kan vara, måste odlare kunna lita på ett effektivt frostskyddssystem som startar automatiskt när temperaturen sjunker. För att säkerställa detta och det nödvändiga skyddande islagret, kan våra pumpsystem tillsammans med rätt spruthuvuden vara den avgörande faktorn.

Ur vårt perspektiv är principerna för att åstadkomma detta de samma som för alla andra vattnings- och bevattningssystem. Genom att leverera vatten med korrekt och konstant tryck levererar våra pumpsystem ett enhetligt moln av fuktighet som täcker och skyddar grödans alla ytor.

Temperaturgivare, datakommunikation och automation är enkelt integrerade för tillförlitlig pumpdrift. Och ett larm skickas direkt till jordbrukaren om någonting går på tok.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterade produkter