Blandning av läskedrycker

Översikt

Översikt

Blandning av läskedrycker

Den största utmaningen under blandningsprocessen vid tillverkning av läskedrycker är hanteringen av sockerlag. Därför har Grundfos pumpar optimerats för att säkerställa felfri drift när denna kritiska ingrediens utgör en del av processen.

Lobpumpen är konstruerad för att varsamt transportera den viskösa sockerlagen till blandaren, där en avancerad blandningspump medger efterföljande blandning av läskedrycken och för den snabt vidare till tappningsstationen. Båda pumptyperna är försedda med en spolat axeltätningssystem. Detta förhindrar effektivt sockerlagen från att kristallisera och förlänger därmed pumpens livslängd. En extra fördel med det spolade axeltätningssystemet är att servicen blir mycket enklare tack vare den användarvänliga konstruktionen.

Oavsett om satsvis eller kontinuerlig blandning är mest förekommande vid tillverkningen av läskedrycker, är CIP- och SIP-kompatibiliteten hos alla Grundfos pumpar till fördel för processlinjen. CIP- och SIP-system förbereder snabbt processlinjen för nästa sats genom att effektivt rengöra tankar, rörledningar och processlinjer utan att utrustning behöver demonteras.

 


    Facebook Twitter LinkedIn
Relaterade produkter