Frysning

Översikt

Översikt

Frysning

Grundfos kylpumpar är idealiska för cirkulation av kylmedel i applikationer med temperaturer under 0 °C. Effektiva, tillförlitliga och utan att avvika från den inställda temperaturen.

Medan en standard enstegs centrifugalpump effektivt kan hantera saltlösning och glykol, har en flerstegs centrifugalpump optimerats särskilt för att hantera farligare kylmedel som kräver högt tryck såsom koldioxod och ammoniak.

Pumpen med flera steg kan förses med en magnetisk koppling (MAGdrive) eller sluten motor som effektivt eliminerar alla risker för farliga läckage och därmed säkerställer en helt säker arbetsmiljö. Dessutom medger förmågan att cirkulera koldioxid att Grundfos pumpar, som är avsedda för detta, bidrar till en grönare värld. Det är klokt, särskilt i länderna i tredje världen där resurserna är knappa, att använda naturliga kylmedel som koldioxid istället för att producera dyrbara syntetiska kylmedel.

Förutom vår omfattande linje med högkvalitativa pumpar för primära kylmedel erbjuder Grundfos även en särskild serie pumpar för sekundära kylmedel, som arbetar felfritt i temperaturer ända ned till -60 °C. Naturligtvis kan alla lösningar för kylning anpassas för att passa de enskilda kraven.

 

Viktigt

  • Grundfos erbjuder en brett utbud av pumpar som uppfyller ATEX-direktivet.