Processvatten – Hög renhet

Översikt

Översikt

Processvatten – Hög renhet

I kritiska processer där vattnets renhet kan vara helt avgörande kan Grundfos erbjuda fullständig sinnesfrid. Genom att backas upp av avancerad teknik och åratals erfarenhet ger våra pumpar tillförlitlig och smidig drift inom läkemedelsindustrin och den elektroniska industrin där dyrbar stilleståndstid inte får förekomma

Initialt transporterar enstegs- eller flerstegspumpar vattnet till desinficerings- och behandlingsprocesserna. När processvattnet har behandlats är det viktigt att renheten är exakt densamma under transporten till följande processteg. Grundfos hygienpumpar har elektropolerade ytor som har optimerats för att hantera vatten med hög renhet försiktigt – även det extremt ömtåliga ultrarena vattnet som måste vara helt rent från partiklar.

Naturligtvis finns det avancerade digitala doseringspumpar och desinficeringssystem tillgängliga för att stödja processen då vatten med hög renhet tillverkas.

Alla hygienpumpar är CIP- och SIP-kompatibla, vilket medger att rörledningar, tankar och processlinjer kan rengöras effektivt utan att någon utrustning behöver demonteras. Processen kan påskyndas ytterligare med precisa doseringspumpar som endast tillför den nödvändiga mängden av kemikalier och ser till att så lite efterspolning som möjligt krävs. Vilket i sin tur spar både tid och pengar.


Viktigt

  • Alla Grundfos pumplösningar för läkemedelsindustrin kan levereras med tillämpliga certifikat.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterade produkter