Processvatten – Livsmedel och dryck

Översikt

Översikt

Processvatten – Livsmedel och dryck

Grundfos doseringspumpar är idealiska för förbehandling av processvattnet som används vid produktion av livsmedel och dryck. Genom mycket precis dosering av den mängd kemikalier som krävs säkerställer pumparna att processvattnet inte innehåller några oönskade ämnen eller aromer som kan påverka den färdiga produktens kvalitet.

Grundfos produkter är också mycket lämpliga för den initiala desinficeringsprocessen då grönsaker, fisk och likande livsmedel sköljs med vatten som berikats med klordioxid.

Eftersom hygienkriterier ofta är mycket stränga inom livsmedels- och dryckesindustrin, kan de flesta produktionslinjer tjäna på CIP- och SIP-system som medger att tankar och rörledningar kan rengöras effektivt utan att någon utrustning behöver demonteras. Denna process kan påskyndas ytterligare med precisa doseringspumpar som endast tillför den nödvändiga mängden av rengöringsmedel och ser till att så lite efterspolning som möjligt krävs. Vilket i sin tur spar både tid och pengar.

Naturligtvis omfattar Grundfos sortiment av praktiska pumpar även lösningar för effektiv kylning och uppvärmning av processvattnet som används inom livsmedels- och dryckesindustrin.


Viktigt

  • Alla Grundfos hygienpumpar bär EHEDG-certifikatet.

 

Relaterade produkter