Processvatten – Byggnader

Översikt

Översikt

Processvatten – Byggnader

Industribyggnader över hela världen kan dra nytta av Grundfos omfattande kunskap om processvattenapplikationer. Våra grundligt utprovade och testade pumplösningar fungerar problemfritt i duschanläggningar och i kyl- och luftkonditioneringssystem och ser till att det cirkulerade vattnet har dricksvattenkvalitet.

Legionellabakterier i byggnadens processvatten ska till varje pris undvikas för att se till att folk inte blir sjuka. Detta kräver initial behandling av vattnet. Grundfos erbjuder det bästa klordioxiddesinficeringssystemet, vilket effektivt förstör all biofilm i rörledningar och varmvattentankar för att se till att bakterietillväxt förhindras. Digitala doseringspumpar doserar kemikalierna precist på ett kostnadseffektivt sätt som också eliminerar risken för överdosering. Vattenkvaliteten övervakas under hela processen för att garantera säkerheten. Dessutom finns tillförlitliga mätnings- och kontrollösningar. Dessa kan anpassas för att uppfylla enskilda krav under hela processeen.

Det behandlade processvattnet cirkuleras effektivt genom rörledningarna med enstegs-, flerstegs- eller tryckstegringspumpar.