Tryckstegring - Kommersiella byggnader

Översikt

Översikt

Avancerade tryckstegringsenheter

Vår mest avancerade tryckstegringsanläggning har applikationsoptimerad programvara. Här kan du finna funktioner såsom den proportionella tryckfunktionen som används för kompensation av friktionsförluster i stora rörgaller. Du får också en funktion som ger en mjuk tryckuppbyggnad, vilket är idealiskt för installationer med instabil strömförsörjning.

Styrning och kommunikation

Genom att ansluta Hydro MPC till en dator via ett bus-system kan du övervaka och styra ditt tryckstegringssystem på distans. Detta gör det enklare att övervaka prestandan och optimera systeminställningarna oberoende av var du är. Hydro MPC tryckstegringsanläggning är kompatibel med alla viktiga kommunikationssystem.

Nyckelfärdig effektivitet

Alla Grundfos tryckstegringssystem har som standard de allra senaste EI2-pumparna, vilket garanterar hög effektivitet och extremt låga ljudnivåer. Dessutom är våra system nyckelfärdiga produkter – alla system som är klara för start så snart som installatören har anslutit det till vatten och elektricitet.

Pumphygien

Grundfos är i ledningen när det gäller hygieniskt utformade tryckstegringssystem. Grundfos grenrör av rostfritt stål skyddar mot korrosion och alla ytor, anslutningar och kanter är helt jämna, avrundade och utan sprickor. Detta förhindra döda hörn och ger bästa möjliga förhållanden för hygienstyrning av pumpsystem.