Komponenttvättar

Översikt

Översikt

Komponenttvättar

Grundfos pumpar är mycket lämpliga för komponenttvättar inom industrin, vilket medger att pumparna kan anpassas vad gäller flöde och tryck för att omfatta enskilda krav.

Enstegs- och flerstegspumpar arbetar i temperaturer på upp till 180 °C och vid tryck på upp till 40 bar i två typer av applikationer:

  • Boxtvättar
  • Tunneltvättar

Förutom de standardpumpar som finns för komponenttvättar, erbjuder Grundfos även specialpumpar utvecklade för att hantera olika media. Om vattnet innehåller olja, måste materialet i axeltätningen kunna motstå den specifika vätskan – medan särskilt aggressiva regöringsmedel även kräver att pumpmaterialet har designats för denna utmaning.

Naturligtvis kan alla pumpar för komponenttvättar levereras med doseringspumpar som precist doserar rengöringsmedel och lösningsmedel.

 

 

Viktigt

  • Om en komponenttvätt används för många olika tvättningsändamål är det viktigt att säkerställa att pumparna är designade för att hantera tillämpliga rengöringsmedel och kemikalier.