Dränering av dagbrott

Översikt

Översikt

Dränering av dagbrott krävs för att säkerställa att gruvdriften kan fortsätta obehindrat. Gråvattnet i dagbrott innehåller normalt slipande ämnen såsom stenar, lera, svavel och pH-värdet kan vara mycket lågt. Grudfos avvattningspumpar är konstruerade för att arbeta i de tuffaste miljöerna och kan hittas i gruvapplikationer och havsoljeindustrin över hela världen.

Konstruktion av solitt gjutjärn och smal design karakteriserar Grundfos DWK-serie med avvattningspumpar och denna pump är idealisk för dagbrott, för tillfällig eller permanent installation och erbjuder högtryckspumpar vars funktion inte hindras av sand eller andra slipande medel.

Grundfos kan leverera avvattningspumpar för hållbar användning och stora flöden som kan installeras torrt eller dränkt, finns i versioner i material av högra kvalitet för svårare förhållanden. Ytmonterade axeldrivna pumpar finns även om djupet är begränsat.

Korrekt materialval är den viktigaste metoden för att förhindra korrosion, vilket förlänger pumpsystemens livslängd. Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Dessutom skräddarsyr Grundfos driftsättningsavtal och serviceavtal efter dina behov och satser med reservdelar och rekommenderade reservdelar på plats kan också ordnas.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterade produkter