Mjölkmottagning

Översikt

Översikt

Mjölkmottagning

Grundfos serie med hygienpumpar är idealiska i mjölkmottagningsapplikationer där det är viktigt att transportera mjölken från en tank till nästa – eller från mjölktankbilen in i mejeriet.

I en majoritet av mejerierna transporteras mjölken från mjölktankbilen in i tankarna med en enstegs centrifugalpump. Om högre tryck krävs finns en flerstegspump. För att helt tömma mjölktankbilen kan en enstegs självsugande pump, som skapar sitt eget vakuum, levereras.

Rengöring: Alla Grundfos hygienpumpar är CIP-kompatibla, vilket medger att tankar, rörledningar och processlinjer kan rengöras effektivt utan att utrustning behöver demonteras. Ett CIP-system kan även användas för mjölktankbilen för att medge enkel och 100 % tillförlitlig rengöring av tankens insida. Varje CIP-system följs av en enstegs självsugande pump, som effektivt tar bort den sista droppen rengöringsmedel i tankar och rörledningar.

Viktigt

  • Alla Grundfos hygienpumpar bär EHEDG-certifikatet. Vissa modeller är även 3A-certifierade.
  • Välj SiC/SiC mekaniska axeltätningar om oxiderande desinficeringsmedel frigör bakterier.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterade produkter