Micro CHP

Översikt

Översikt

Försörjning av värme och elenergi i framtiden
Användning av kombinerade system för värme och elenergi (CHP) för att producera elektricitet och värmeenergi i ett enda, integrerat system utgör framtiden för energiförsörjning av bostäder. Eftersom CHP tar hand om den värme som i annat fall skulle avvisas i traditionella separata system, är den totala effektiviteten
för dessa integrerade system är mycket större.

Kompakta och energibesparande IWC:er
Vi arbetar aktivt med de största OEM-aktörerna på marknaden för micro-CHP för att utveckla produkter som är optimerade för CHP-drift. Mycket kompakta och energibesparande IWC:er som kan leverera optimal prestanda och lång livslängd i alla typer av miljöer är några av de områden som vi fokuserar mest på.

Vi är redo för utmaningen när du är det.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Lösningar

Gå med i teamet för framtiden

HVAC OEM är din kommande partner vid utvecklingen av innovativa Micro CHP-lösningar - både ur kommersiellt och tekniskt perspektiv:

Kommersiellt perspektiv

  • Kompetent utvecklingspartner
  • Optimerade IWC-lösningar
  • Låg parasiterande effektförbrukning


Tekniskt perspektiv

CHP-lösning för:

  • Sterlingmotor
  • Gasmotor
  • Mikroturbin
  • Bränsleceller

Insikt
Nyheter