Maskinverktyg

Översikt

Översikt

Maskinverktyg

Grundfos serie med högeffektiva pumpar erbjuder oöverträffad noggrannhet och stabilitet i många olika maskinverktygsapplikationer.

  • Slipning
  • Vridning
  • Fräsning
  • Borrning
  • Sågning
  • Vajerkapning
  • Gnistbearbetning.

Beroende på den specifika applikationen kan pumparna anpassas för att perfekt matcha alla krav. Grundfos flerstegspumpar kan levereras i olika längder och med exakt det tryck och flöde som krävs för olika material. Då de är lika lämpliga för vertikal och horisontell montering, erbjuder pumparna även fullständig frihet när det gäller utformningen. Dessutom kan pumparna alternativt levereras med inbyggd frekvensomformare eller en avancerad E-lösning för att öka systemets verkningsgrad och optimera processer, inklusive minska värmetillförseln till det kylande smörjmedlet.

Grundfos imponerande serie med högtryckspumpar inkluderar modeller specifika för slipnings- och borrningsprocesser som effektivt klarar upp till 120 bar – vilket krävs för djuphålsborrrning. Hela pumpserien som är inriktad på maskinverktygsapplikationer finns i rostfritt stål samt i gjutjärn. Om anpassning krävs för att uppfylla specifika behov kan pumparna förses med särskilda tätningslösningar, med motorer med integrerad HAN10Es-kontakt, med drivmotorer för 50/60 Hz liksom med motorer för alla möjliga spänningskrav.

Viktigt

  • Alla pumpar för maskinverktygsindustrin är försedda med högeffektiva EFF1-motorer.

    Facebook Twitter LinkedIn
Relaterade produkter