Glass

Översikt

Översikt

Glass

Grundfos serie med hygienpumpar är idealiska för produktion av glass och säkerställer inte bara höga hygieniska standarder utan även varsam hantering och korrekt dosering under hela processen.

Mjölkmottagning: I en majoritet av mejerierna transporteras mjölken från mjölktankbilen in i tankarna med en enstegs centrifugalpump. Om högre tryck krävs finns en flerstegspump. För att helt tömma mjölktankbilen kan en enstegs självsugande pump, som skapar sitt eget vakuum, levereras.

Mjölkbehandling: Under behandlingsprocessen transporterar enstegs centrifugalpumpar mjölken från en tank till nästa, medan en pump med axiellt inlopp medger snabb uppvärmning av mjölken för att döda alla bakterier – och en lika snabb kylningsprocess. Snabb pastörisering är mycket viktig för att skydda mjölkens smak.

Process: Grädden från mjölkbehandlingen blandas med sötningsmedel i en separat tank med antingen enstegs centrifugalpumpar eller lobpumpar. Vätskan pastöriseres därefter för att döda alla bakterier och kyls ned till 5 °C av kylpumpar innan den transporteras till lagringstankar där den lämnas för att mogna. Flytande fyllningar, såsom sylt, choklad eller karamell kan doseras precist med lobpumpar under det slutliga pressteget före paketering.

Viktigt

  • Alla Grundfos hygienpumpar bär EHEDG-certifikatet. Vissa modeller är även 3A-certifierade.
  • Välj SiC/SiC mekaniska axeltätningar om oxiderande desinficeringsmedel potentiellt kan orsaka korrosion.
Relaterade produkter