Hetvattenpannor

Översikt

Översikt

Hetvattenpannor

Grundfos enstegs- och flerstegspumpar för hetvattenpannor finns för temperaturerer på upp till 140 °C. Alla pumpar kan levereras med motorer med en väggmonterad eller integrerad frekvensomformare (upp till 22 kW), vilket säkerställer att trycket och temperaturen i systemet är konstanta. Om pannan kräver en shunt för att undvika termiska påkänningar kan vi erbjuda mycket tillförlitliga pumplösningar som håller temperaturen i pannan konstant.

Viktigt

  • Eftersom pannshuntapplikationer ofta utsätts för mycket höga omgivande temperaturer och vätsketemperaturer är det viktigt att omsorgsfullt konstruera pumpen för denna krävande miljö.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterade produkter