Värmesystem

Översikt

Översikt

Oöverträffad komfort i hemmet
De flesta associerar ett komfortabelt hem med en varm och skön inomhusmiljö. Därför är en värmecirkulationspump en integrerad del i alla hushåll med central- eller fjärrvärme. Den utgör systemets hjärta och ansvarar för förflyttningen av varmvatten från värmepannan till uppvärmningsenheter såsom radiatorer och för att säkerställa en optimal reglering av uppvärmningen.

De flesta uppskattar också glädjen då man får varmvatten direkt. En återcirkulationslösning för varmvatten säkerställer att du aldrig behöver vänta på varmvatten i duschar och kranar.

Inget gör det bättre än en cirkulationspump från Grundfos.

Kvalitet sedan 1959
Grrundfos första cirkulationspump tillverkades 1959. Ända sedan dess har vår serie cirkulationspumpar för en- och tvåfamiljshus varit välkänd över hela världen för dess höga kvalitet och tillförlitlighet. På bara två år har mer än en miljon ALPHA2-pumpar - vår senaste banbrytande cikulationspumpsmodell - fört fördelarna med Grundfos kvalitet och innovation till husägare runt om i världen.

Spara energi, vatten och pengar
En energieffektiv, A-märkt cirkulationspump förbrukar upp till 80 % mindre energi än en konventionell D-märkt modell, vilket minskar medelhushållets årliga elkostnad med cirka 10 %. För att utnyttja fördelarna med att minska energikostnaderna och CO2-utsläppen under hela året måste du byta ut din gamla cirkulationspump mot en ALPHA2 nu. Alla nya byggnadsprojekt förtjänar också en ALPHA2.

Grundfos återcirkulationspumpar för varmvatten hjälper dig på samma sätt att spara vatten och energi. Många väntar på varmvattnet i mer än 60 sekunder. Med varmvatten direkt, kan litervis med kallt vatten hindras från att rinna ner i avloppet under väntetiden.

Automatisk inställning och styrning med AUTOADAPT
Vårt fokus är helt inriktat på kundens behov och överlägsna användarerfarenheter. Vi vet att inga hus är likadana och att behoven av uppvärmning och varmvatten ändras från dag till natt och från sommar till vinter. AUTOADAPT kan avgöra skillnaden. En tryckning på knappen AUTOADAPT under installationen är allt som krävs för att uppvärmnings- eller återcirkulationssystemet ska leverera högsta möjliga komfort med lägsta möjliga energiförbrukning. Alltid!

Kunders berättelser

Fördubbla din kunskap om miljön och energieffektiva cirkulationspumpar. Hör våra kunders berättelser.

Mer

 

 

Broschyrer

Värmesystem

Ladda ned all information om Grundfos uppvärmningsserie och tillhörande frågor:

Ekodesigndirektivet

Information om EuP-klar

Vi är inte bara klara - vi är långt före. Läs mer om EuP-direktivet om fristående cirkulationspumpar och hur du kan börja spara energi och pengar redan nu.


MAGNA3

MAGNA3 - Den ultimata cirkulationspumpen

Ett komplett produktprogram av intelligenta cirkulationspumpar med hög verkningsgrad för värmesystem, kylsystem, geotermiska värmesystem samt tappvarmvattensystem.


ALPHA2

NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre!


ALPHA2 och MAGNA3

Kräv mer ALPHA2 och MAGNA3

Kräv mer av dina cirkulationspumpar


Artiklar

Värmesystem

Ladda ned all information om Grundfos uppvärmningsserie och tillhörande frågor:

EuP-klar grossist

Har du tillräckligt med energieffektiva ...

Bli EuP-klar och förena dig med dina grossistkollegor i kampen mot klimatförändring.


EuP-klar: installatör

Bäste installatör: välj energieffektiva ...

För din egen skull och kundernas skull. Från 2013 kommer det i alla fall att vara det enda alternativet.


EuP-klar: Enduser

Spara energi och pengar nu

Genom att byta till en mer energieffektiv cirkulationspump för värmesystemet kan ett medelhushålls årliga elräkning minska med 10 % och samtidigt minskar den globala uppvärmningen.


Varm direkt

Den intelligenta vägen till direkt ...

Grundfos populära cirkulationspump COMFORT har uppgraderats. Den nya, intelligenta COMFORT-pumpen med AUTOADAPT anpassar varmvattenförsörjningen i bostäder efter det enskilda förbrukningsmönstret.