Värmepumpar

Översikt

Översikt

Föregångare inom förnybar energi
Grundfos är en föregångare när det gäller hydrauliska lösningar som används i förnybara och hållbara värmepumpsystem. Vi hjälper dig utveckla och optimera effektiva värmepumpar som minskar påverkan på miljön genom att dela med oss av vår sakkunskap och arbeta i nära samarbete med dig under konstruktions- och produktionsprocesserna.

Spara energi, spara pengar
Våra produkter är optimerade för driften av värmepumpar för att uppfylla kraven på hög prestanda och låg energiförbrukning. Detta innebär att du kan minska den årliga energiförbrukningen för dina värmepumpar, vilket gör att dina kunder sparar både energi och pengar. Omfattande produktprovning under verkliga driftförhållanden för värmepumpar har dessutom klart fastställt att Grundfos pumpteknik är den bästa som finns.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Lösningar

Öka värdet med Grundfos-teknik

Kommersiellt perspektiv

  • Experter och utvecklingshjälp
  • Fokus på innovativa, energieffektiva och hållbara lösningar
  • Bred produktportfölj för värmepumpar
  • Standardpumpar, anpassade pumpar och hydrauliska system
  • Energieffektiva pumpar optimerade för värmepumpapplikationer (varmt och kallt vatten)
  • Lång livslängd under extrema förhållanden

Tekniskt perspektiv

  • Energibesparingar på upp till 70 % jämfört med konventionella pumpar
  • Hög prestanda och hög driftsäkerhet under alla förhållanden
  • Testade under simulerade geotermiska förhållanden och i verkliga värmepumpapplikationer med avseende på media, temperatur, start-/stoppfrekvens etc.
  • Hållbara och korrosionssäkra material
  • Lämpliga för pumpning av vatten-glykolmedier och andra specialmedier
  • Extra funktioner som avluftning, fördelningsventil och alternativa anslutningar

 

Insikt
Nyheter