Flockulering

Översikt

Översikt

Flockulering och sedimentering används allmänt för rening av dricksvatten. Flockuleringsmedel används i vattenbehandlingsprocesser för att förbättra sedimenteringen eller filtrerbarheten för små partiklar, t.ex. för att hjälpa till att ta bort mikroskopiska partiklar som annars skulle orsaka att vattnet blir grumligt (oklart) och som de skulle vara svårt att ta bort genom endast filtrering.

Korrekt flockulering kräver tillförlitlig flödeshantering från pumpsystem och mixrar och doseringspumpar – och Grundfos kan leverera alla komponenter. Grundfos serie med SE-pumpar är särskilt konstruerade för hållbar användning och flödeshantering och kan installeras torrt eller dränkt. De erbjuder den driftsäkerhet som du behöver för att säkerställa korrekt sedimentering.

Grundfos kan leverera kompletta system med doseringspumpar för stora och små volymer och baserade på olika flockuleringstekniker, desinficeringstekniker och pH-justering. Dessutom erbjuder Grundfos serie med elektroniska och elektrokemiska tillbehör fullständig styrning av av dina doserings- och desinficeringsprocesser och kan integreras fullständigt i ditt system.

Förbättringar av vattenkvaliteten med ett effektivt, ekonomiskt system för torrmaterialpreparering används allt mer för vattenbehandling. Grundfos kan leverera PLC-styrda, helt automatiska system för att hantera preparering och tillförlitlig dosering av organiska koaguleringsmedel eller polyelektrolyter.

Ändrade belastningsförhållanden kräver ett pumpsystem som kan hantera stora flöden med låg uppfordringshöjd. Grundfos AFG omrörare erbjuder en optimal, energieffektiv lösning för omrörning i stora tankar och skapar ett bulkflöde med nästan jämn flödeshastighet och begränsad risk för döda zoner. När tankens utformning inte medger användning av omrörare, erbjuder Grundfos mixrar AMD och AMG en robust konstruktion med korrosionssäkra material, enkel service och enkelt underhåll samt problemfri drift i svåra miljöer.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterade produkter
Nedladdningar

Nedladdningar

 

Pumpar för vattenbehandling

Pumpar för vattenbehandling

Vattenbehandling med pumpen är ett centralt element.


vattenförsörjningsprofil

Skaffa lite perspektiv...

Och se helheten. Grundfos profilbroschyr om vattenförsörjning.