Brandskydd - Kommersiella byggnader

Översikt

Översikt

Grundfos brandsystem säkerställer säkerhet av första klassen för klienter runt om i världen

Komplett serie med brandlösningar

Grundfos designar och levererar brandsystem från enkla pumpdrivsystem till mycket innovativa enhetssystem som överensstämmer med nästan alla tillämpliga brandstandarder.

Erfarenhet och kompetens

På Grundfos är vi stolta över att ha den bredaste sortimentet av brandgodkännanden och listningar i hela världen. Vår omfattande erfarenhet av brandstandarder, föreskrifter och koder upprätthålls och utvecklas vid våra brandkompetenscentra runt om i världen.

Global närvaro

Vår globala närvaro medger att att vi kan stödja dig hela vägen från specifikation till installation, utbildning och underhåll. Vi tillhandahåller de system och verktyg av första klass som du behöver för att utföra arbetet så snabbt och enkelt som möjligt.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Lösningar

Mer än standardprodukter

På Grundfos har vi alltid ansett att ett komplext projekt är en stor utmaning. Därför erbjuder vi helt anpassade lösningar som uppfyller kraven för även de mest komplicerade uppgifterna.

Utvidgat program för snabba leveranser

Vårt program för snabba leveranser innehåller mer än de elektriskt drivna eller dieseldrivna centrifugalpumparna och pumparna med horisontellt delat hus. Vi levererar även: Inline-brandpumpar * Vertikala turbinpumpar (för applikationer med wet pit och applikationer där ett positivt inloppstryck saknas).

Moduluppbyggda system

Grundfos konstruerar och bygger anpassade system som uppfyller dina speciella behov. Vi monterar brandpumpen, drivenheten, styrenheten och rörsystemet med komplett sammankopplande kablar och en gemensam sockel eller en moduluppbyggd sockelram för slutlig montering på plats.

Förpackade eller containermonterade system

Med Grundfos slutna system blir tiden mellan installation och drift minimal. Våra slutna system byggs normalt som ett integrerat pump- och styrcentra med:  

  • Dieselmotor
  • Alla styrenheter som behövs
  • Rörsystem i huset
  • Kopplingar
  • Sammankopplat kabelsystem
  • En komplett installation som uppfyller kraven i UL, FM, NFPA 13 och NFPA 20

 

Fall
Nedladdningar

Brandskyddsbroschyrer

Du kan ladda ned våra broschyrer om brandskyddssystem i detta avsnitt.

Ladda ned broschyren om CBS brandskyddssystem

Brandskyddssystem

Expertkunskap om hela sortimentet


BRANDPUMPAR FÖR VdS, CNBOP, OKF OCH PAVUS

BRANDPUMPAR FÖR VdS, CNBOP, OKF OCH ...

Grundfos brandskyddssystem