Filtrering

Översikt

Översikt

Filtrering

Tillförlitlig filtrering är avgörande för applikationer med maskinverktyg av toppkvalitet och förlänger livslängden för verktyget och kylmedlet samt förhindrar att spån skadar ytor och toleranser. Med Grundfos pumpar som en del av din filtreringslösning är du i säkra händer.

Vårt sortiment omfattar enstegs- och flerstegspumpar samt centrifugalpumpar, vilka erbjuder ett mycket högt flöde vilket är mycket viktigt för vissa filtreringsprocesser. Specifikt för spåntransport in i filtreringssystemet finns pumpar med öppna pumphjul – som ändå är mycket effektiva.

Pumparna är idealiska för både enkla filtreringssystem och centrala filtreringssystem och kan alternativt levereras med E-lösningar för att optimera processer och öka driftsäkerheten ännu mer. Enkla filtreringssystem omfattar:

  • Pappersbandsfilter
  • Lamellfilter
  • Vakuumfilter
  • Hydrostatiska filter
  • Trumfilter
  • Centrifugalfilter
  • Transportörer

 

 

Viktigt

  • Alla pumpar för maskinverktygsindustrin är försedda med högeffektiva EFF1-motorer.