Tappning

Översikt

Översikt

Tappning

Behovet av mycket hygienisk hantering fortsätter när brygden lämnar jäsningstankarna efter 6-8 veckor. Detta gör Grundfos hygiencentrifugalpumpar idealiska för transport av den färdiga ölen till tappningsstationerna och säkerställer att inga externa partiklar påverkar den karakteristiska smaken på just detta öl.

Alla pumpar är CIP-kompatibla enligt de höga hygieniska standarderna i bryggerier, vilket underlättar effektiv och snabb rengöring av alla rörledningar och processlinjer utan att utrustningen behöver demonteras. Ett CIP-system kan även användas för jäsningstankarna för att medge enkel och 100 % tillförlitlig rengöring av tankarnas insidor. Varje CIP-system följs av en självsugande pump för att effektivt ta bort den allra sista droppen med rengöringsmedel i tankar och rörledningar.

Eftersom kontroll är viktigt under det sista steget, kan processen dra nytta av Grundfos E-lösning, vilken medger att pumpvarvtalet automatiskt kan anpassas till hastigheten hos tappningsutrustningen. De avancerade E-lösningarna ger optimerade processer och energieffektiv drift.

 

 

Viktigt

  • Alla Grundfos hygienpumpar bär EHEDG-certifikatet.
  • Välj SiC/SiC mekaniska tätningar om oxiderande desinficeringsmedel frigör bakterier.

 

Relaterade produkter