Motorrum

Översikt

Översikt

Motorrum

Grundfos har under lång tid levererat servicevänliga och mycket effektiva pumpar till sjöfartsindustrin. Särskilt nar det gäller motorkylning kan Grundfos pumpar öka din konkurrenskraft genom att minska energiförbrukningen under däck med 50 %. En frekvensomformare justerar kylpumparnas varvtal efter havsvattnets verkliga temperatur – istället för att låta pumpen gå med fullt varvtal när det inte behövs.

De särskilda pumparna ger förlängd livslängd och enkelt underhåll. Förutom kylning av motorrum, täcker Grundfos marinpumpar följande användningsområden:

  • Ejektorpump
  • Ballast
  • Brandservice och allmän service
  • Slagvatten

 

Viktigt

Grundfos erbjuder enkel åtkomst till dokumentation via WebCAPS på vår webbplats, med djupgående produktinformation om hela serien, inklusive avancerat byte av pump och dimensioneringsberäkningar.

Alla Grundfos marinpumpar uppfyller tillämpliga certifikat, t.ex.:

  • Lloyds Register of Shipping
  • Det Norske Veritas
  • American Bureau of Shipping
  • Registro Italiano Navale Agenture
  • China Classification Society
  • Russian Maritime Register of Shipping
  • Biro Classification Indonesia
  • United States Coast Guard
  • Nippon Kaiji Koykai

 

Relaterade produkter